Imbastitori a sfere con chiave e impugnatura in plastica (K1804) (Codici componente - Download CAD)

Imbastitori a sfere con chiave e impugnatura in plastica (K1804)
· Con chiave

· Per un collegamento rapido e semplice di parti macchina e pezzi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, industria chimica e alimentare

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1804.00844616050
K1804.00844616060
K1804.00844616070
K1804.00844616080
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore dei componenti D1=diametro perno
(mm)
D2
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L5
(mm)
Foro di ricezione H11
(mm)
Forza di taglio doppia massima di taglio
(kN)
Peso
(kg)

65.21 €

1 4 giorni rosso traffico RAL 302016195013,163,1161530,2270

69.29 €

1 4 giorni rosso traffico RAL 302016196013,173,1161530,2280

69.29 €

1 4 giorni rosso traffico RAL 302016197013,183,1161530,2290

73.34 €

1 4 giorni rosso traffico RAL 302016198013,193,1161530,2300

Loading...

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox Codice acciaio 1.4305 Materiale dei componenti Resina termoplastica
B(mm) 33 D(mm) 45,9 D3(mm) 20
L2(mm) 49,5 L3(mm) 41,3 L6 28
Versione 1 con impugnatura a fungo Denominazione Perno Autobloccante a Sfere Tipo di prodotto con serratura
PL Edelstahl true RoHS true

Supporto tecnico