Nottolino di lubrificazione a Forma conica a norma DIN 71412, Forma A, diritto (97940) (97940-1114)

Nottolino di lubrificazione a Forma conica a norma DIN 71412, Forma A, diritto (97940) 97940-1114

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 97940-1114

Marca: NORELEM

Prezzo: 1.20

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Materiale principale: Acciaio

Corpo con finitura superficiale: Temprato e zincato

D=filettatura: R1/4 mm

L=lunghezza: 17.5 mm

L1=lunghezza filettatura: 6.5 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

97940-1114

Codice componente
97940-1114
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale Corpo con finitura superficiale D=filettatura
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1=lunghezza filettatura
(mm)
SW
(mm)

1.20 €

1 4 giorni AcciaioTemprato e zincatoR1/417.56.514

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma A Forma-Tipo Dritto con esagono

Si trova sulla pagina di Nottolino di lubrificazione a Forma conica a norma DIN 71412, Forma A, diritto (97940), il codice articolo è il seguente: 97940-1114.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 97940-1114.

Tipologia prodotto

Codice componente
97940-1108125
97940-1110100
97940-1110150
97940-1118
97940-2106100
97940-2108100
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Materiale principale Corpo con finitura superficiale D=filettatura
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1=lunghezza filettatura
(mm)
SW
(mm)

0.44 €

1 4 giorni AcciaioTemprato e zincatoM8x1.25155.59

0.58 €

1 4 giorni AcciaioTemprato e zincatoM10x1155.511

0.58 €

1 4 giorni AcciaioTemprato e zincatoM10x1.5155.511

0.58 €

1 4 giorni AcciaioTemprato e zincatoR1/8155.511

3.64 €

1 4 giorni Acciaio inoxLucidoM6x1155.57

4.65 €

1 4 giorni Acciaio inoxLucidoM8x1155.59

Supporto tecnico