Codice articolo del costruttore: 97944-11018
Marca: NORELEM
Prezzo: 1.74 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Materiale principale: Acciaio
Corpo con finitura superficiale: Galvanizzato
D=filettatura: G1/8 mm
D1: 10 mm
L=lunghezza: 13.5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
97944-11018
Codice componente
|
---|
97944-11018 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale principale | Corpo con finitura superficiale | D=filettatura (mm) | D1 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1=lunghezza filettatura (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.74 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Galvanizzato | G1/8 | 10 | 13.5 | 5.5 | 11 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Nottolino di lubrificazione piano a norma DIN 3404 (97944), il codice articolo è il seguente: 97944-11018.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 97944-11018.
Configura
Proprietà di base
Materiale principale
Corpo con finitura superficiale
D=filettatura(mm)
D1(mm)
L=lunghezza(mm)
L1=lunghezza filettatura(mm)
SW(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
97944-11006100 |
97944-11008100 |
97944-11010100 |
97944-11606100 |
97944-11608100 |
97944-11608125 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale principale | Corpo con finitura superficiale | D=filettatura (mm) | D1 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1=lunghezza filettatura (mm) | SW (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.74 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Galvanizzato | M6x1 | 10 | 13.5 | 5.5 | 11 | ||
1.74 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Galvanizzato | M8x1 | 10 | 13.5 | 5.5 | 11 | ||
1.74 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Galvanizzato | M10x1 | 10 | 13.5 | 5.5 | 11 | ||
1.64 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Galvanizzato | M6x1 | 16 | 17 | 6 | 17 | ||
1.64 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Galvanizzato | M8x1 | 16 | 17 | 6 | 17 | ||
1.64 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Galvanizzato | M8x1.25 | 16 | 17 | 6 | 17 |