Nottolino di lubrificazione, a Forma di imbuto a norma DIN 3405, Forma C, a 90° (97942)

Nottolino di lubrificazione, a Forma di imbuto a norma DIN 3405, Forma C, a 90° (97942)
· Grazie alla forma a imbuto, la lubrificazione è possibile anche in punti difficili da raggiungere

· Acciaio

· Per montaggio a filo o a incasso

· Adatto per punti di difficile accesso

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
97942-1306100
97942-1308100
97942-1308125
97942-1318
97942-1310100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=filettatura
(mm)
SW
(mm)

2.62 €

1 4 giorni M6x19

2.62 €

1 4 giorni M8x19

2.62 €

1 4 giorni M8x1.259

2.80 €

1 4 giorni R1/811

2.62 €

1 4 giorni M10x111

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Corpo con finitura superficiale Galvanizzato Forma C
L=lunghezza(mm) 18 L1=lunghezza filettatura(mm) 5.5

Supporto tecnico