Nottolino di lubrificazione a Forma conica a norma DIN 71412, Forma E, a 90°, quadro (97940)

Nottolino di lubrificazione a Forma conica a norma DIN 71412, Forma E, a 90°, quadro (97940)
· Autosigillante grazie alla filettatura conica

· Utilizzabile in modo versatile

· Modello: acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
97940-1506100
97940-1508100
97940-1508125
97940-1518
97940-1510100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
D=filettatura
(mm)
SW
(mm)

1.12 €

1 4 giorni 14M6x19

1.12 €

1 4 giorni 14M8x19

1.45 €

1 4 giorni 14M8x1.259

1.31 €

1 4 giorni 15R1/811

1.84 €

1 4 giorni 15M10x111

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Corpo con finitura superficiale Temprato e zincato Forma E
Forma-Tipo Angolato 90° con barra quadra L=lunghezza(mm) 18 L1=lunghezza filettatura(mm) 5.5

Supporto tecnico