Nottolino di lubrificazione a Forma conica a norma DIN 71412, Forma D, a 45°, quadro (97940) (97940-1408100)

Nottolino di lubrificazione a Forma conica a norma DIN 71412, Forma D, a 45°, quadro (97940) 97940-1408100

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 97940-1408100

Marca: NORELEM

Prezzo: 1.08

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

A: 10.5 mm

D=filettatura: M8x1 mm

SW: 9 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

97940-1408100

Codice componente
97940-1408100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
D=filettatura
(mm)
SW
(mm)

1.08 €

1 4 giorni 10.5M8x19

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Corpo con finitura superficiale Temprato e zincato Forma D
Forma-Tipo Angolato 45° con barra quadra L=lunghezza(mm) 20.5 L1=lunghezza filettatura(mm) 5.5

Si trova sulla pagina di Nottolino di lubrificazione a Forma conica a norma DIN 71412, Forma D, a 45°, quadro (97940), il codice articolo è il seguente: 97940-1408100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 97940-1408100.

Tipologia prodotto

Codice componente
97940-1406100
97940-1408125
97940-1410100
97940-1418
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
A
(mm)
D=filettatura
(mm)
SW
(mm)

1.08 €

1 4 giorni 10.5M6x19

1.35 €

1 4 giorni 10.5M8x1.259

1.35 €

1 4 giorni 11M10x111

1.35 €

1 4 giorni 11R1/811

Supporto tecnico