Nottolino di lubrificazione a Forma conica a norma DIN 71412, Forma C, a 90°, esagonale (97940) (97940-1314)

Nottolino di lubrificazione a Forma conica a norma DIN 71412, Forma C, a 90°, esagonale (97940) 97940-1314

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 97940-1314

Marca: NORELEM

Prezzo: 3.17

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Materiale principale: Acciaio

Corpo con finitura superficiale: Temprato e zincato

A: 14 mm

D=filettatura: R1/4 mm

L=lunghezza: 22 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

97940-1314

Codice componente
97940-1314
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale Corpo con finitura superficiale A
(mm)
D=filettatura
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1=lunghezza filettatura
(mm)
SW
(mm)

3.17 €

1 4 giorni AcciaioTemprato e zincato14R1/4226.514

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma C Forma-Tipo Angolato 90° con esagono

Si trova sulla pagina di Nottolino di lubrificazione a Forma conica a norma DIN 71412, Forma C, a 90°, esagonale (97940), il codice articolo è il seguente: 97940-1314.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 97940-1314.

Tipologia prodotto

Codice componente
97940-1308125
97940-1310100
97940-1310150
97940-1318
97940-2306100
97940-2308100
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Materiale principale Corpo con finitura superficiale A
(mm)
D=filettatura
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1=lunghezza filettatura
(mm)
SW
(mm)

1.08 €

1 4 giorni AcciaioTemprato e zincato13M8x1.25185.59

1.08 €

1 4 giorni AcciaioTemprato e zincato14M10x1205.511

2.03 €

1 4 giorni AcciaioTemprato e zincato14M10x1.5205.511

1.08 €

1 4 giorni AcciaioTemprato e zincato14R1/8205.511

9.43 €

1 4 giorni Acciaio inoxLucido13M6x1185.59

9.43 €

1 4 giorni Acciaio inoxLucido13M8x1185.59

Supporto tecnico