Nottolino di lubrificazione a Forma conica a norma DIN 71412, Forma B, a 45°, esagonale (97940) (Codici componente)

Nottolino di lubrificazione a Forma conica a norma DIN 71412, Forma B, a 45°, esagonale (97940)
· Autosigillante grazie alla filettatura conica

· Utilizzabile in modo versatile

· Modello: acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
97940-1206100
97940-1208100
97940-1208125
97940-1214
97940-1218
97940-1210100
97940-1210150
97940-2206100
97940-2208100
97940-2208125
97940-2214
97940-2218
97940-2210100
97940-2210150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale Corpo con finitura superficiale A
(mm)
D=filettatura
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1=lunghezza filettatura
(mm)
SW
(mm)

1.01 €

1 4 giorni AcciaioTemprato e zincato10.5M6x123.55.59

1.01 €

1 4 giorni AcciaioTemprato e zincato10.5M8x123.55.59

1.01 €

1 4 giorni AcciaioTemprato e zincato10.5M8x1.2523.55.59

2.99 €

1 4 giorni AcciaioTemprato e zincato12R1/422.56.514

1.57 €

1 4 giorni AcciaioTemprato e zincato11.5R1/8255.511

1.57 €

1 4 giorni AcciaioTemprato e zincato11.5M10x1255.511

1.57 €

1 4 giorni AcciaioTemprato e zincato11.5M10x1.5255.511

5.35 €

1 4 giorni Acciaio inoxLucido10.5M6x123.55.59

9.12 €

1 4 giorni Acciaio inoxLucido10.5M8x123.55.59

9.12 €

1 4 giorni Acciaio inoxLucido10.5M8x1.2523.55.59

11.11 €

1 4 giorni Acciaio inoxLucido12R1/422.56.514

9.95 €

1 4 giorni Acciaio inoxLucido11.5R1/8255.511

9.95 €

1 4 giorni Acciaio inoxLucido11.5M10x1255.511

9.95 €

1 4 giorni Acciaio inoxLucido11.5M10x1.5255.511

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma B Forma-Tipo Angolato 45° con esagono

Supporto tecnico