Piedini (02090) (02090-05)

Piedini (02090) 02090-05

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 02090-05

Marca: NORELEM

Prezzo: 8.56

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D: 16 mm

D1: 5.5 mm

D2: 10 mm

H=altezza: 10 mm

H1: 5.7 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

02090-05

Codice componente
02090-05
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)

8.56 €

1 4 giorni 165.510105.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Corpo con finitura superficiale Ossidato nero

Si trova sulla pagina di Piedini (02090), il codice articolo è il seguente: 02090-05.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 02090-05.

Tipologia prodotto

Codice componente
02090-06
02090-08
02090-10
02090-12
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)

9.83 €

1 4 giorni 206.611127

12.21 €

1 4 giorni 25915169

16.53 €

1 4 giorni 3211182011

20.62 €

1 4 giorni 3613.5202513

Supporto tecnico