Articolazioni a forcella DIN 71752 (27624)

Articolazioni a forcella DIN 71752 (27624)
· Consentono la trasmissione e il rinvio di forze

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di veicoli, tecnica di trasporto

· Modello: filettatura destrorsa o sinistrorsa

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27624-0510
27624-05101
27624-0612
27624-06121
27624-0816
27624-08161
27624-0832
27624-10120
27624-10140
27624-1020
27624-10201
27624-1040
27624-12124
27624-12148
27624-1224
27624-12241
27624-1248
27624-1428
27624-16132
27624-1632
27624-16321
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D2=filo (M)
(mm)
Versione 2 A
(mm)
B
(mm)
D1
(mm)
D3
(mm)
G
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)

2.46 €

1 4 giorni 5Filettatura a destra105591026207.5

3.60 €

1 4 giorni 5Filettatura a sinistra105591026207.5

2.79 €

1 4 giorni 6Filettatura a destra1266101231249

3.74 €

1 4 giorni 6Filettatura a sinistra1266101231249

3.60 €

1 4 giorni 8Filettatura a destra16881416423212

3.82 €

1 4 giorni 8Filettatura a sinistra16881416423212

4.06 €

1 4 giorni 8Filettatura a destra16881432584812

4.20 €

1 4 giorni 10x1.25Filettatura a destra2010101820524015

4.79 €

1 4 giorni 10x1.25Filettatura a destra2010101840726015

4.66 €

1 4 giorni 10Filettatura a destra2010101820524015

6.86 €

1 4 giorni 10Filettatura a sinistra2010101820524015

5.29 €

1 4 giorni 10Filettatura a destra2010101840726015

6.98 €

1 4 giorni 12x1.25Filettatura a destra2412122024624818

8.36 €

1 4 giorni 12x1.25Filettatura a destra2412122048867218

6.73 €

1 4 giorni 12Filettatura a destra2412122024624818

10.38 €

1 4 giorni 12Filettatura a sinistra2412122024624818

7.71 €

1 4 giorni 12Filettatura a destra2412122048867218

8.87 €

1 4 giorni 14Filettatura a destra2714142428725622.5

14.52 €

1 4 giorni 16x1.5Filettatura a destra3216162632836424

13.70 €

1 4 giorni 16Filettatura a destra3216162632836424

17.97 €

1 4 giorni 16Filettatura a sinistra3216162632836424

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Corpo con finitura superficiale Galvanizzato

Supporto tecnico