Articolazioni a forcella acciaio inox DIN 71752 (27622)

Articolazioni a forcella acciaio inox DIN 71752 (27622)
· Consentono la trasmissione e il rinvio di forze

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di veicoli, tecnica di trasporto

· Modello: filettatura destrorsa o sinistrorsa

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27622-0510
27622-05101
27622-0612
27622-06121
27622-0816
27622-08161
27622-0832
27622-10120
27622-1020
27622-10201
27622-1040
27622-12124
27622-12148
27622-1224
27622-12241
27622-1248
27622-1428
27622-16132
27622-1632
27622-16321
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D2=filo (M)
(mm)
Versione 2 A
(mm)
B
(mm)
D1
(mm)
D3
(mm)
G
(mm)
L2
(mm)

11.99 €

1 4 giorni 5Filettatura a destra105591020

12.16 €

1 4 giorni 5Filettatura a sinistra105591020

13.29 €

1 4 giorni 6Filettatura a destra1266101224

13.40 €

1 4 giorni 6Filettatura a sinistra1266101224

18.53 €

1 4 giorni 8Filettatura a destra1688141632

19.15 €

1 4 giorni 8Filettatura a sinistra1688141632

20.42 €

1 4 giorni 8Filettatura a destra1688143248

23.05 €

1 4 giorni 10x1.25Filettatura a destra201010182040

21.96 €

1 4 giorni 10Filettatura a destra201010182040

25.60 €

1 4 giorni 10Filettatura a sinistra201010182040

25.53 €

1 4 giorni 10Filettatura a destra201010184060

35.54 €

1 4 giorni 12x1.25Filettatura a destra241212202448

40.21 €

1 4 giorni 12x1.25Filettatura a destra241212204872

30.33 €

1 4 giorni 12Filettatura a destra241212202448

37.41 €

1 4 giorni 12Filettatura a sinistra241212202448

38.32 €

1 4 giorni 12Filettatura a destra241212204872

48.58 €

1 4 giorni 14Filettatura a destra271414242856

64.65 €

1 4 giorni 16x1.5Filettatura a destra321616263264

61.55 €

1 4 giorni 16Filettatura a destra321616263264

79.49 €

1 4 giorni 16Filettatura a sinistra321616263264

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox Corpo con finitura superficiale Lucido Codice acciaio 1.4305

Supporto tecnico