Codice articolo del costruttore: K0013.312
Marca: KIPP
Prezzo: 146.37 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D=filettatura: M12 mm
H: 88 mm
H1: 96 mm
H2: 82 mm
H3: 80,9 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0013.312
Codice componente
|
---|
K0013.312 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=filettatura (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | P (mm) | R (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | Forza manuale FH (N) | F (kN) | D1=Diametro (mm) | A=Lunghezza maniglia (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146.37 € | 1 | 4 giorni | M12 | 88 | 96 | 82 | 80,9 | 18 | 18 | 12 | 12 | 50 | 27 | 170 | 8,7 | 32 | 80 | 0,8500 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio da bonifica | Corpo con finitura superficiale | trattato termicamente e brunito | Materiale dei componenti | Zinco |
---|---|---|---|---|---|
Colore dei componenti | arancio puro RAL 2004 | Denominazione | Staffa Verticale | Versione 1 | con collare |
Versione 2 | con moltiplicatore della forza di serraggio | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Si trova sulla pagina di Gancio di serraggio con collare e maniglia a leva con amplificatore forza di serraggio A (K0013), il codice articolo è il seguente: K0013.312.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0013.312.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D=filettatura(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
P(mm)
R(mm)
SW=larghezza chiave(mm)
Forza manuale FH(N)
F(kN)
D1=Diametro(mm)
A=Lunghezza maniglia(mm)
Peso(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0013.310 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D=filettatura (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | P (mm) | R (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | Forza manuale FH (N) | F (kN) | D1=Diametro (mm) | A=Lunghezza maniglia (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126.40 € | 1 | 4 giorni | M10 | 72 | 79 | 67 | 65,1 | 12 | 13 | 10 | 10 | 40 | 19 | 130 | 6,1 | 25 | 65 | 0,4200 |