Chiusure a un quarto di giro, con testa zigrinata (05592-50)

Chiusure a un quarto di giro, con testa zigrinata (05592-50)
· Serratura piccola per elevato carico di trazione

· Apertura o chiusura con un quarto di giro.

· A prova di vibrazioni e a compensazione di tolleranza

· Imperdibile (secondo la Direttiva Macchine)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05592-50-311315
05592-50-311390
05592-50-311465
05592-50-311540
05592-50-311615
05592-50-311690
05592-50-311765
05592-50-311840
05592-50-311915
05592-50-311990
05592-50-312065
05592-50-312140
05592-50-312215
05592-50-312290
05592-50-312365
05592-50-312440
05592-50-312515
05592-50-312590
05592-50-312665
05592-50-312740
05592-50-312815
05592-50-312890
05592-50-312965
05592-50-313040
05592-50-313115
05592-50-313190
05592-50-313265
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)

6.98 €

1 4 giorni 0.75 - 1.5018.1513.15

6.98 €

1 4 giorni 1.50 - 2.2518.1513.9

6.98 €

1 4 giorni 2.25 - 3.0018.1514.65

6.98 €

1 4 giorni 3.00 - 3.7520.415.4

6.98 €

1 4 giorni 3.75 - 4.5020.416.15

6.98 €

1 4 giorni 4.50 - 5.2520.416.9

6.98 €

1 4 giorni 5.25 - 6.0022.6517.65

6.98 €

1 4 giorni 6.00 - 6.7522.6518.4

6.98 €

1 4 giorni 6.75 - 7.5022.6519.15

6.98 €

1 4 giorni 7.50 - 8.2524.919.9

6.98 €

1 4 giorni 8.25 - 9.0024.920.65

6.98 €

1 4 giorni 9.00 - 9.7524.921.4

6.98 €

1 4 giorni 9.75 - 10.5027.1522.15

6.98 €

1 4 giorni 10.50 - 11.2527.1522.9

6.98 €

1 4 giorni 11.25 - 12.0027.1523.65

6.98 €

1 4 giorni 12.00 - 12.7529.424.4

6.98 €

1 4 giorni 12.75 - 13.5029.425.15

6.98 €

1 4 giorni 13.50 - 14.2529.425.9

6.98 €

1 4 giorni 14.25 - 15.0031.6526.65

6.98 €

1 4 giorni 15.00 - 15.7531.6527.4

6.98 €

1 4 giorni 15.75 - 16.5031.6528.15

6.98 €

1 4 giorni 16.50 - 17.2533.928.9

6.98 €

1 4 giorni 17.25 - 18.0033.929.65

6.98 €

1 4 giorni 18.00 - 18.7533.930.4

6.98 €

1 4 giorni 18.75 - 19.5036.1531.15

6.98 €

1 4 giorni 19.50 - 20.2536.1531.9

6.98 €

1 4 giorni 20.25 - 2136.1532.65

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Corpo con finitura superficiale Galvanizzato Versione 1 Testa zigrinata

Supporto tecnico