Chiusure a un quarto di giro, con testa a intaglio (05592-50) (05592-50-211015)

Chiusure a un quarto di giro, con testa a intaglio (05592-50) 05592-50-211015

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 05592-50-211015

Marca: NORELEM

Prezzo: 3.46

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

A: 0.75 - 1.50 mm

L: 14.95 mm

L1: 10.15 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

05592-50-211015

Codice componente
05592-50-211015
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)

3.46 €

1 4 giorni 0.75 - 1.5014.9510.15

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Corpo con finitura superficiale Galvanizzato Versione 1 Testa a fessura

Si trova sulla pagina di Chiusure a un quarto di giro, con testa a intaglio (05592-50), il codice articolo è il seguente: 05592-50-211015.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05592-50-211015.

Tipologia prodotto

Codice componente
05592-50-211090
05592-50-211165
05592-50-211240
05592-50-211315
05592-50-211390
05592-50-211465
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
A
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)

3.46 €

1 4 giorni 1.50 - 2.2514.9510.9

3.46 €

1 4 giorni 2.25 - 3.0014.9511.65

3.46 €

1 4 giorni 3.00 - 3.7517.212.4

3.46 €

1 4 giorni 3.75 - 4.5017.213.15

3.46 €

1 4 giorni 4.50 - 5.2517.213.9

3.46 €

1 4 giorni 5.25 - 6.0019.4514.65

Supporto tecnico