Chiusure a un quarto di giro, con testa con taglio a croce (05592-50)

Chiusure a un quarto di giro, con testa con taglio a croce (05592-50)
· Serratura piccola per elevato carico di trazione

· Apertura o chiusura con un quarto di giro.

· A prova di vibrazioni e a compensazione di tolleranza

· Imperdibile (secondo la Direttiva Macchine)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05592-50-111015
05592-50-111090
05592-50-111165
05592-50-111240
05592-50-111315
05592-50-111390
05592-50-111465
05592-50-111540
05592-50-111615
05592-50-111690
05592-50-111765
05592-50-111840
05592-50-111915
05592-50-111990
05592-50-112065
05592-50-112140
05592-50-112215
05592-50-112290
05592-50-112365
05592-50-112440
05592-50-112515
05592-50-112590
05592-50-112665
05592-50-112740
05592-50-112815
05592-50-112890
05592-50-112965
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)

3.46 €

1 4 giorni 0.75 - 1.5014.9510.15

3.46 €

1 4 giorni 1.50 - 2.2514.9510.9

3.46 €

1 4 giorni 2.25 - 3.0014.9511.65

3.46 €

1 4 giorni 3.00 - 3.7517.212.4

3.46 €

1 4 giorni 3.75 - 4.5017.213.15

3.46 €

1 4 giorni 4.50 - 5.2517.213.9

3.46 €

1 4 giorni 5.25 - 6.0019.4514.65

3.46 €

1 4 giorni 6.00 - 6.7519.4515.4

3.46 €

1 4 giorni 6.75 - 7.5019.4516.15

3.46 €

1 4 giorni 7.50 - 8.2521.716.9

3.46 €

1 4 giorni 8.25 - 9.0021.717.65

3.46 €

1 4 giorni 9.00 - 9.7521.718.4

3.46 €

1 4 giorni 9.75 - 10.5023.9519.15

3.46 €

1 4 giorni 10.50 - 11.2523.9519.9

3.46 €

1 4 giorni 11.25 - 12.0023.9520.65

3.46 €

1 4 giorni 12.00 - 12.7526.221.4

3.46 €

1 4 giorni 12.75 - 13.5026.222.15

3.46 €

1 4 giorni 13.50 - 14.2526.222.9

3.46 €

1 4 giorni 14.25 - 15.0028.4523.65

3.46 €

1 4 giorni 15.00 - 15.7528.4524.4

3.46 €

1 4 giorni 15.75 - 16.5028.4525.15

3.46 €

1 4 giorni 16.50 - 17.2530.725.9

3.46 €

1 4 giorni 17.25 - 18.0030.726.65

3.46 €

1 4 giorni 18.00 - 18.7530.727.4

3.46 €

1 4 giorni 18.75 - 19.5032.9528.15

3.46 €

1 4 giorni 19.50 - 20.2532.9528.9

3.46 €

1 4 giorni 20.25 - 2132.9529.65

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Corpo con finitura superficiale Galvanizzato Versione 1 Testa a croce

Supporto tecnico