Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
05592-30-801
Materiale principale | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | Placcatura in nichel | Versione 1 | Per dispositivo di bloccaggio a un quarto di giro |
---|---|---|---|---|---|
Versione 2 | Con svasatura | Forma | B | D=diametro(mm) | 8 |
D1(mm) | 14 | D2(mm) | 26 | D3(mm) | M3x0.5 |
D4(mm) | 20 | D5(mm) | 14.5 | D6(mm) | 26 |
H=altezza(mm) | 11.5 | H1(mm) | 3.5 | H2(mm) | 1.5 |
L=lunghezza(mm) | 4 | L1(mm) | 5 |
Si trova sulla pagina di Piastre di bloccaggio acciaio per chiusura 1/4 di giro (05592-30), il codice articolo è il seguente: 05592-30-801.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05592-30-801.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali