Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
05592-1501 |
05592-1801 |
05592-501 |
05592-801 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale principale | Corpo con finitura superficiale | D=diametro (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (per vite secondo DIN 912) | D4 (mm) | D5 (mm) | D6 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.70 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inossidabile | Lucido | 5 | 14 | 25 | M2 | 21 | 14 | 26 | 9 | 4.5 | 5 | 4 | ||
34.25 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inossidabile | Lucido | 8 | 20 | 32 | M3 | 26 | 20 | 33 | 11 | 5.5 | 6 | 5 | ||
18.30 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Placcatura in nichel | 5 | 14 | 25 | M2 | 21 | 14 | 26 | 9 | 4.5 | 5 | 4 | ||
19.44 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Placcatura in nichel | 8 | 20 | 32 | M3 | 26 | 20 | 33 | 11 | 5.5 | 6 | 5 |
Loading...
Versione 1 | Per dispositivo di bloccaggio a un quarto di giro | Versione 2 | Con svasatura | Forma | B |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale principale
Corpo con finitura superficiale
D=diametro(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3 (per vite secondo DIN 912)
D4(mm)
D5(mm)
D6(mm)
H(mm)
H1(mm)
L(mm)
L1(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali