Codice articolo del costruttore: 05592-80
Marca: NORELEM
Prezzo: 19.44 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Materiale principale: Acciaio
Corpo con finitura superficiale: Placcatura in nichel
A: 13 mm
D=diametro: 8 mm
D2: 32 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
05592-80
Codice componente
|
---|
05592-80 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale principale | Corpo con finitura superficiale | A (mm) | D=diametro (mm) | D2 (mm) | D5 (mm) | D6 (mm) | H (mm) | H2 (mm) | M | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.44 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Placcatura in nichel | 13 | 8 | 32 | 21 | 32 | 18 | 10 | M20X1.5 | 30 |
Loading...
Versione 1 | Per dispositivo di bloccaggio a un quarto di giro | Versione 2 | Montaggio in superficie | Forma | A |
---|---|---|---|---|---|
L(mm) | 3.5 |
Si trova sulla pagina di Piastre di bloccaggio applicate per chiusura 1/4 di giro (05592), il codice articolo è il seguente: 05592-80.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05592-80.
Configura
Proprietà di base
Materiale principale
Corpo con finitura superficiale
A(mm)
D=diametro(mm)
D2(mm)
D5(mm)
D6(mm)
H(mm)
H2(mm)
M
SW(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
05592-150 |
05592-180 |
05592-50 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale principale | Corpo con finitura superficiale | A (mm) | D=diametro (mm) | D2 (mm) | D5 (mm) | D6 (mm) | H (mm) | H2 (mm) | M | SW (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.83 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inossidabile | Lucido | 10.5 | 5 | 25 | 15 | 25 | 16 | 8 | M14X1.5 | 22 | ||
34.25 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inossidabile | Lucido | 13 | 8 | 32 | 21 | 32 | 18 | 10 | M20X1.5 | 30 | ||
18.30 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Placcatura in nichel | 10.5 | 5 | 25 | 15 | 25 | 16 | 8 | M14X1.5 | 22 |