Chiusura 1/4 di giro in acciaio inox, manopola in plastica (05591-05) (05591-05-817)

Chiusura 1/4 di giro in acciaio inox, manopola in plastica (05591-05) 05591-05-817

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 05591-05-817

Marca: NORELEM

Prezzo: 44.28

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D=diametro: 8 mm

D1: 18 mm

D2: 34 mm

D3: 34 mm

D4: 28 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

05591-05-817

Codice componente
05591-05-817
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
D7
(mm)
D8
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=lunghezza
(mm)
M T1
(mm)
Forza di serraggio
(N)
Forza di estrazione F
(kN)
Forza di taglio
(kN)

44.28 €

1 4 giorni 81834342818356.53.4381026.517M3x46-14900.43.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inossidabile Corpo con finitura superficiale Lucido Materiale dei componenti Poliammide
Colore dei componenti Nero Versione 1 Con manopola girevole Versione 2 Perni in acciaio
H3(mm) 5.5 T=profondità della filettatura(mm) 6 T2(mm) 2.5
Termoresistenza ≤130 °C

Si trova sulla pagina di Chiusura 1/4 di giro in acciaio inox, manopola in plastica (05591-05), il codice articolo è il seguente: 05591-05-817.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05591-05-817.

Tipologia prodotto

Codice componente
05591-05-516
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D=diametro
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
D7
(mm)
D8
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=lunghezza
(mm)
M T1
(mm)
Forza di serraggio
(N)
Forza di estrazione F
(kN)
Forza di taglio
(kN)

43.15 €

1 4 giorni 51425252114264.42.4306.52015.5M2x36-10601.21.8

Supporto tecnico