Codice articolo del costruttore: 05591-5161
Marca: NORELEM
Prezzo: 50.33 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Versione 1: Perni in acciaio
D=diametro: 5 mm
D1: 14 mm
D2: 25 mm
D3: 20 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
05591-5161
Codice componente
|
---|
05591-5161 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Versione 1 | D=diametro (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | D6 (mm) | D7 (mm) | D8 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | L=lunghezza (mm) | M | T (mm) | T1 (mm) | Forza di serraggio (N) | Forza di estrazione F (kN) | Forza di taglio (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.33 € | 1 | 4 giorni | Perni in acciaio | 5 | 14 | 25 | 20 | 21 | 14 | 26 | 4.4 | 2.4 | 19 | 6.5 | 15.5 | M2x3 | 6 | 6-10 | 60 | 1.2 | 1.8 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio inossidabile | Materiale dei componenti | Acciaio inossidabile | Termoresistenza | ≤200 °C |
---|
Si trova sulla pagina di Chiusura a 1/4 di giro in acciaio inox, manopola in acciaio inox (05591), il codice articolo è il seguente: 05591-5161.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05591-5161.
Configura
Proprietà di base
Versione 1
D=diametro(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D5(mm)
D6(mm)
D7(mm)
D8(mm)
H(mm)
H1(mm)
L=lunghezza(mm)
M
T(mm)
T1(mm)
Forza di serraggio(N)
Forza di estrazione F(kN)
Forza di taglio(kN)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
05591-15161 |
05591-18171 |
05591-18231 |
05591-8171 |
05591-8231 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Versione 1 | D=diametro (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | D6 (mm) | D7 (mm) | D8 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | L=lunghezza (mm) | M | T (mm) | T1 (mm) | Forza di serraggio (N) | Forza di estrazione F (kN) | Forza di taglio (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.49 € | 1 | 4 giorni | Perno in acciaio inox | 5 | 14 | 25 | 20 | 21 | 14 | 26 | 4.4 | 2.4 | 19 | 6.5 | 15.5 | M2x3 | 6 | 6-10 | 60 | 1.2 | 1.8 | ||
65.87 € | 1 | 4 giorni | Perno in acciaio inox | 8 | 18 | 34 | 32 | 28 | 18 | 35 | 6.5 | 3.4 | 25.5 | 10 | 17 | M3x4 | 6 | 6-14 | 90 | 2.6 | 3.2 | ||
65.87 € | 1 | 4 giorni | Perno in acciaio inox | 8 | 18 | 34 | 32 | 28 | 18 | 35 | 6.5 | 3.4 | 25.5 | 10 | 23 | M3x4 | 12 | 12-20 | 90 | 2.6 | 3.2 | ||
52.59 € | 1 | 4 giorni | Perni in acciaio | 8 | 18 | 34 | 32 | 28 | 18 | 35 | 6.5 | 3.4 | 25.5 | 10 | 17 | M3x4 | 6 | 6-14 | 90 | 2.6 | 3.2 | ||
52.59 € | 1 | 4 giorni | Perni in acciaio | 8 | 18 | 34 | 32 | 28 | 18 | 35 | 6.5 | 3.4 | 25.5 | 10 | 23 | M3x4 | 12 | 12-20 | 90 | 2.6 | 3.2 |