Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
05591-516 |
05591-817 |
05591-823 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=diametro (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | D6 (mm) | D7 (mm) | D8 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | L=lunghezza (mm) | M | T (mm) | T1 (mm) | Forza di serraggio (N) | Forza di estrazione F (kN) | Forza di taglio (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.02 € | 1 | 4 giorni | 5 | 14 | 25 | 20 | 21 | 14 | 26 | 4.4 | 2.4 | 19 | 6.5 | 15.5 | M2x3 | 6 | 6-10 | 60 | 1.2 | 1.8 | ||
41.17 € | 1 | 4 giorni | 8 | 18 | 34 | 32 | 28 | 18 | 35 | 6.5 | 3.4 | 26 | 10 | 17 | M3x4 | 6 | 6-14 | 90 | 2.6 | 3.2 | ||
41.17 € | 1 | 4 giorni | 8 | 18 | 34 | 32 | 28 | 18 | 35 | 6.5 | 3.4 | 26 | 10 | 23 | M3x4 | 12 | 12-20 | 90 | 2.6 | 3.2 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | Placcatura in nichel | Materiale dei componenti | Plastica |
---|---|---|---|---|---|
Colore dei componenti | Nero | Versione 1 | Perni in acciaio | Termoresistenza | ≤130 °C |
Configura
Proprietà di base
D=diametro(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D5(mm)
D6(mm)
D7(mm)
D8(mm)
H(mm)
H1(mm)
L=lunghezza(mm)
M
T(mm)
T1(mm)
Forza di serraggio(N)
Forza di estrazione F(kN)
Forza di taglio(kN)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali