Kit di riparazione per cilindro di posizionamento in acciaio inox (03153-02) (03153-02-913013)

Kit di riparazione per cilindro di posizionamento in acciaio inox (03153-02) 03153-02-913013

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 03153-02-913013

Marca: NORELEM

Prezzo: 24.40

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

per l'art. N.: K0935.13013

per D: 13 mm

per L: 27.6 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

03153-02-913013

Codice componente
03153-02-913013
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
per l'art. N. per D
(mm)
per L
(mm)

24.40 €

1 4 giorni K0935.130131327.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inossidabile Versione 1 Blocco a sfera Versione 2 Per posizionamento cilindro

Si trova sulla pagina di Kit di riparazione per cilindro di posizionamento in acciaio inox (03153-02), il codice articolo è il seguente: 03153-02-913013.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03153-02-913013.

Tipologia prodotto

Codice componente
03153-02-913020
03153-02-916020
03153-02-916025
03153-02-920020
03153-02-920025
03153-02-925020
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
per l'art. N. per D
(mm)
per L
(mm)

24.40 €

1 4 giorni K0935.130201334.6

24.54 €

1 4 giorni K0935.160201636.5

24.54 €

1 4 giorni K0935.160251641.5

20.05 €

1 4 giorni K0935.200202039.5

21.86 €

1 4 giorni K0935.200252044.4

39.08 €

1 4 giorni K0935.250202544

Supporto tecnico