Cilindro di posizionamento con sistema di serraggio rapido (03153) (03153-113013)

Cilindro di posizionamento con sistema di serraggio rapido (03153) 03153-113013

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 03153-113013

Marca: NORELEM

Prezzo: 133.05

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D=diametro perno: 13 mm

D1: 25 mm

D2: 16 mm

Spessore piastra griglia ±0,05: 13 mm

L=lunghezza albero: 27.6 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

03153-113013

Codice componente
03153-113013
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro perno
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
Spessore piastra griglia ±0,05
(mm)
L=lunghezza albero
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
Forza di tenuta F
(kN)
Coppia di serraggio max
(Nm)

133.05 €

1 4 giorni 1325161327.612441

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio Materiale dei componenti Acciaio per cuscinetti a sfera Versione 1 Con sistema di bloccaggio rapido

Si trova sulla pagina di Cilindro di posizionamento con sistema di serraggio rapido (03153), il codice articolo è il seguente: 03153-113013.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03153-113013.

Tipologia prodotto

Codice componente
03153-113020
03153-116020
03153-116025
03153-120020
03153-120025
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D=diametro perno
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
Spessore piastra griglia ±0,05
(mm)
L=lunghezza albero
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
Forza di tenuta F
(kN)
Coppia di serraggio max
(Nm)

136.22 €

1 4 giorni 1325162034.612441

136.44 €

1 4 giorni 1632202036.515682

139.20 €

1 4 giorni 1632202541.515682

139.44 €

1 4 giorni 2040252039.515682

142.36 €

1 4 giorni 2040252544.515682

Supporto tecnico