Manopole avvitabili con limitazione di coppia (K0916)

Manopole avvitabili con limitazione di coppia (K0916)
· Accessori, tra gli altri, per la staffa girevole K0912

· Forza di serraggio desiderata tramite coppia di sgancio regolabile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0916.05090
K0916.06119
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
K
(mm)
Forza manuale FH
(N)
A=Lunghezza maniglia
(mm)
J=Filettatura Peso
(kg)

96.49 €

1 4 giorni 601318,56,58125,5M5x160-15089,5M50,0763

140.89 €

1 4 giorni 841523810146,5M6x200-200119M60,1368

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da bonifica Corpo con finitura superficiale temprato e brunito Denominazione Manopola Avvitabile
Versione 1 coppia torcente RoHS true

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico