Codice articolo del costruttore: K0925.0100
Marca: KIPP
Prezzo: 124.34 €
Tempi di consegna: 4 giorni
A: 30 mm
B: 10 mm
C: 18 mm
D: 18 mm
E: 52 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0925.0100
Codice componente
|
---|
K0925.0100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | G (mm) | H (mm) | J (mm) | K (mm) | L (mm) | M (mm) | P (mm) | R (mm) | S (mm) | T (mm) | Forza manuale FH (N) | N (mm) | Versione 1 | F=Forza di serraggio (N) | U (mm) | V (mm) | Y max. (mm) | X=Altezza di serraggio (mm) | O (mm) | X max. (mm) | Y min. (mm) | Q (mm) | I (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124.34 € | 1 | 4 giorni | 30 | 10 | 18 | 18 | 52 | 26 | 22 | 6 | 11,5 | 8 | 4,3 | 16 | 6 | 22,8 | M4 | 100* | 50 | a sinistra | 800 | 4,3 | 27 | 24,8 | 22,4 | 1,2 | 25,2 | 22 | 36 | 0,8 | 0,1352 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio da bonifica | Corpo con finitura superficiale | brunito | Denominazione | Staffa Girevole |
---|---|---|---|---|---|
Versione 2 | mini | Azionamento | leva | RoHS | true |
Si trova sulla pagina di Staffa girevole mini con leva a camma (K0925), il codice articolo è il seguente: K0925.0100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0925.0100.
Configura
Proprietà di base
Tipo
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
G(mm)
H(mm)
J(mm)
K(mm)
L(mm)
M(mm)
P(mm)
R(mm)
S(mm)
T(mm)
Forza manuale FH(N)
N(mm)
Versione 1
F=Forza di serraggio(N)
U(mm)
V(mm)
Y max.(mm)
X=Altezza di serraggio(mm)
O(mm)
X max.(mm)
Y min.(mm)
Q(mm)
I(mm)
Peso(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0925.0150 |
K0925.0200 |
K0925.0300 |
K0925.1100 |
K0925.1150 |
K0925.1200 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | G (mm) | H (mm) | J (mm) | K (mm) | L (mm) | M (mm) | P (mm) | R (mm) | S (mm) | T (mm) | Forza manuale FH (N) | N (mm) | Versione 1 | F=Forza di serraggio (N) | U (mm) | V (mm) | Y max. (mm) | X=Altezza di serraggio (mm) | O (mm) | X max. (mm) | Y min. (mm) | Q (mm) | I (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143.73 € | 1 | 4 giorni | 40 | 14 | 23 | 23 | 68 | 35 | 30 | 8 | 15,3 | 10 | 5,3 | 19 | 8 | 28,5 | M5 | 150* | 63 | a sinistra | 1500 | 5,3 | 34 | 34,7 | 30,8 | 1,5 | 33,8 | 31,7 | 45 | 1 | 0,2742 | ||
183.08 € | 1 | 4 giorni | 50 | 18 | 30 | 30 | 87 | 45 | 37 | 8 | 20,7 | 16 | 8,4 | 24 | 12 | 45,5 | M8 | 200* | 80 | a sinistra | 2100 | 8,4 | 48 | 40,6 | 31,9 | 1,8 | 39,6 | 32,9 | 65 | 1,2 | 0,6720 | ||
235.28 € | 1 | 4 giorni | 60 | 22 | 40 | 40 | 107 | 55 | 45 | 8 | 25,4 | 20 | 10,4 | 30 | 15 | 57 | M10 | 300* | 100 | a sinistra | 2800 | 10,5 | 64 | 49,2 | 35,7 | 2,3 | 46,7 | 38,2 | 85 | 1,5 | 1,3480 | ||
124.34 € | 1 | 4 giorni | 30 | 10 | 18 | 18 | 52 | 26 | 22 | 6 | 11,5 | 8 | 4,3 | 16 | 6 | 22,8 | M4 | 100* | 50 | a destra | 800 | 4,3 | 27 | 24,8 | 22,4 | 1,2 | 25,2 | 22 | 36 | 0,8 | 0,1362 | ||
143.73 € | 1 | 4 giorni | 40 | 14 | 23 | 23 | 68 | 35 | 30 | 8 | 15,3 | 10 | 5,3 | 19 | 8 | 28,5 | M5 | 150* | 63 | a destra | 1500 | 5,3 | 34 | 34,7 | 30,8 | 1,5 | 33,8 | 31,7 | 45 | 1 | 0,2724 | ||
183.08 € | 1 | 4 giorni | 50 | 18 | 30 | 30 | 87 | 45 | 37 | 8 | 20,7 | 16 | 8,4 | 24 | 12 | 45,5 | M8 | 200* | 80 | a destra | 2100 | 8,4 | 48 | 40,6 | 31,9 | 1,8 | 39,6 | 32,9 | 65 | 1,2 | 0,6352 |