Staffa verticale con collare B (K0013) (K0013.706)

Staffa verticale con collare B (K0013) K0013.706

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0013.706

Marca: KIPP

Prezzo: 77.87

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

C: M6 mm

D=filettatura: M6 mm

H=altezza: 56 mm

H1: 60 mm

H2: 53 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0013.706

Codice componente
K0013.706
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
C
(mm)
D=filettatura
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L
(mm)
L1=lunghezza filettatura
(mm)
L2
(mm)
P
(mm)
R
(mm)
R1
(mm)
T
(mm)
Forza di serraggio
(kN)
D1=Diametro
(mm)
Peso
(kg)

77.87 €

1 4 giorni M6M656605310119820920174,82200,1458

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da bonifica Corpo con finitura superficiale trattato termicamente e brunito Denominazione Staffa Verticale
Versione 1 con collare PL Edelstahl false RoHS true

Si trova sulla pagina di Staffa verticale con collare B (K0013), il codice articolo è il seguente: K0013.706.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0013.706.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0013.708
K0013.710
K0013.712
K0013.716
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
C
(mm)
D=filettatura
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L
(mm)
L1=lunghezza filettatura
(mm)
L2
(mm)
P
(mm)
R
(mm)
R1
(mm)
T
(mm)
Forza di serraggio
(kN)
D1=Diametro
(mm)
Peso
(kg)

80.55 €

1 4 giorni M6M856605310119820920178,77200,1480

96.31 €

1 4 giorni M8M10727967121513102512251913,9250,2959

117.16 €

1 4 giorni M10M12889682161718123014322720,2320,6126

122.64 €

1 4 giorni M12M16109118102202022123018403237,8401,2000

Supporto tecnico