Staffa di bloccaggio (K0835)

Staffa di bloccaggio (K0835)
· Possibilità di serraggio contemporaneo di due pezzi

· Per il serraggio di qualsiasi pezzo e componente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0835.08063
K0835.08080
K0835.08100
K0835.10063
K0835.10080
K0835.10100
K0835.10125
K0835.10160
K0835.12063
K0835.12080
K0835.12100
K0835.12125
K0835.12160
K0835.16080
K0835.16100
K0835.16125
K0835.16160
K0835.20100
K0835.20125
K0835.20160
K0835.20200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=lunghezza totale
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
E=Larghezza
(mm)
Peso
(kg)

21.02 €

1 4 giorni 631925192512790,1001

23.59 €

1 4 giorni 802432242512790,1320

25.63 €

1 4 giorni 10030403025161090,2316

21.02 €

1 4 giorni 6319251925127110,0927

22.45 €

1 4 giorni 80243224251610110,1628

25.63 €

1 4 giorni 100304030251610110,2144

31.81 €

1 4 giorni 125404540321913110,4664

35.13 €

1 4 giorni 160555055321913110,6250

22.97 €

1 4 giorni 63192519321610130,1609

25.33 €

1 4 giorni 80243224321610130,2185

29.11 €

1 4 giorni 100304030321913130,3376

33.06 €

1 4 giorni 125404540321913130,4470

40.73 €

1 4 giorni 160555055322515130,7776

26.73 €

1 4 giorni 8027,52527,5321610170,2071

31.72 €

1 4 giorni 100343234381913170,4095

35.66 €

1 4 giorni 12542,54042,5381913170,5275

45.10 €

1 4 giorni 160555055382515170,9027

32.19 €

1 4 giorni 100343234381913210,3724

39.55 €

1 4 giorni 12542,54042,5382515210,6209

45.61 €

1 4 giorni 160555055382515210,8352

59.49 €

1 4 giorni 20068,56368,5502515211,4990

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Denominazione Staffa di Bloccaggio RoHS true

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico