Staffa di bloccaggio mobile bilaterale (K0836) (K0836.08080)

Staffa di bloccaggio mobile bilaterale (K0836) K0836.08080

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0836.08080

Marca: KIPP

Prezzo: 29.03

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

A=lunghezza totale: 80 mm

B: 25 mm

C: 12 mm

D: 17 mm

E: 32 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0836.08080

Codice componente
K0836.08080
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=lunghezza totale
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
F=forza di fissaggio
(N)
Coppia di serraggio max.
(Nm)
H=Filettatura Peso
(kg)

29.03 €

1 4 giorni 802512173279690022M80,1294

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Denominazione Staffa di Bloccaggio Versione 1 su due lati, bilaterale RoHS true

Si trova sulla pagina di Staffa di bloccaggio mobile bilaterale (K0836), il codice articolo è il seguente: K0836.08080.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0836.08080.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0836.08063
K0836.10080
K0836.10100
K0836.10125
K0836.12100
K0836.12125
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
A=lunghezza totale
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
F=forza di fissaggio
(N)
Coppia di serraggio max.
(Nm)
H=Filettatura Peso
(kg)

26.50 €

1 4 giorni 632512122579690022M80,0210

30.25 €

1 4 giorni 802516143210111130045M100,1559

35.31 €

1 4 giorni 1002516204010111130045M100,0650

39.09 €

1 4 giorni 1252516304510111130045M100,2774

35.31 €

1 4 giorni 1003219204010131670080M120,3245

40.33 €

1 4 giorni 1253219304510131670080M120,0900

Supporto tecnico