Codice articolo del costruttore: K0837.08063
Marca: KIPP
Prezzo: 36.18 €
Tempi di consegna: 4 giorni
A=lunghezza totale: 63 mm
B: 12 mm
C: 27 mm
D: 16 mm
E: 9 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0837.08063
Codice componente
|
---|
K0837.08063 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A=lunghezza totale (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H=Filettatura | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.18 € | 1 | 4 giorni | 63 | 12 | 27 | 16 | 9 | 19 | 12 | M8 | 0,0706 |
Loading...
Denominazione | Staffa di Bloccaggio | Versione 1 | mobile | RoHS | true |
---|
Si trova sulla pagina di Staffa mobile (K0837), il codice articolo è il seguente: K0837.08063.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0837.08063.
Configura
Proprietà di base
Tipo
A=lunghezza totale(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
H=Filettatura
Peso(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0837.08040 |
K0837.08050 |
K0837.10050 |
K0837.10063 |
K0837.10080 |
K0837.10100 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | A=lunghezza totale (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H=Filettatura | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.57 € | 1 | 4 giorni | 40 | 10 | 6 | 16 | 9 | 19 | 12 | M8 | 0,0460 | ||
32.84 € | 1 | 4 giorni | 50 | 12 | 14 | 16 | 9 | 19 | 12 | M8 | 0,0568 | ||
35.36 € | 1 | 4 giorni | 50 | 12 | 8 | 20 | 11 | 25 | 12 | M10 | 0,0801 | ||
38.21 € | 1 | 4 giorni | 63 | 15 | 18 | 20 | 11 | 25 | 12 | M10 | 0,0984 | ||
46.44 € | 1 | 4 giorni | 80 | 15 | 32 | 23 | 11 | 25 | 16 | M10 | 0,1701 | ||
50.66 € | 1 | 4 giorni | 100 | 15 | 40 | 35 | 11 | 25 | 16 | M10 | 0,2223 |