Codice articolo del costruttore: K0839.16075
Marca: KIPP
Prezzo: 154.17 €
Tempi di consegna: 4 giorni
A: 75 mm
B: 90 mm
C: 50 mm
D: 17 mm
E: 40 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0839.16075
Codice componente
|
---|
K0839.16075 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | J (mm) | R (mm) | N (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154.17 € | 1 | 4 giorni | 75 | 90 | 50 | 17 | 40 | M16 | 30 | 20 | 4 | 40 | 45 | 2,0850 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio da bonifica | Forma | P | K(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
L(mm) | 20 | M(mm) | 20 | Denominazione | Blocco per Altezza |
RoHS | true |
Si trova sulla pagina di Blocchi di livello forma P (K0839), il codice articolo è il seguente: K0839.16075.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0839.16075.
Configura
Proprietà di base
Tipo
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
J(mm)
R(mm)
N(mm)
Peso(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0839.12075 |
K0839.12100 |
K0839.16100 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | J (mm) | R (mm) | N (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127.52 € | 1 | 4 giorni | 75 | 70 | 40 | 13 | 30 | M12 | 24 | 15 | 4 | 30 | 35 | 1,3000 | ||
132.42 € | 1 | 4 giorni | 100 | 70 | 40 | 13 | 30 | M12 | 24 | 15 | 3 | 30 | 35 | 1,9000 | ||
164.16 € | 1 | 4 giorni | 100 | 90 | 50 | 17 | 40 | M16 | 30 | 20 | 3 | 40 | 45 | 2,9000 |