Staffa girevole, esecuzione sinistra (K0912) (K0912.003232)

Staffa girevole, esecuzione sinistra (K0912) K0912.003232

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0912.003232

Marca: KIPP

Prezzo: 249.71

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

B: 30 mm

C: 46 mm

D: 18 mm

E: 30 mm

F: 10 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0912.003232

Codice componente
K0912.003232
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
P
(mm)
R
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
Forza manuale FH
(N)
N
(mm)
A max.
(mm)
A=Altezza di serraggio
(mm)
Versione Impugnatura F=Forza di serraggio
(N)
U
(mm)
V
(mm)
Peso
(kg)

249.71 €

1 4 giorni 30461830103281425M6155157,5M4x8M5150*1732,631,4senza impugnaturasenza impugnatura800--0,2800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da bonifica Denominazione Staffa Girevole Versione 1 a sinistra
Versione 2 Standard RoHS true

Si trova sulla pagina di Staffa girevole, esecuzione sinistra (K0912), il codice articolo è il seguente: K0912.003232.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0912.003232.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0912.004540
K0912.013232
K0912.014540
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
P
(mm)
R
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
Forza manuale FH
(N)
N
(mm)
A max.
(mm)
A=Altezza di serraggio
(mm)
Versione Impugnatura F=Forza di serraggio
(N)
U
(mm)
V
(mm)
Peso
(kg)

324.62 €

1 4 giorni 406325381340121632M82069,578,1M6x12M6200*22,545,944,1senza impugnaturasenza impugnatura1200--0,6416

266.36 €

1 4 giorni 30461830103281425M6155157,5M4x8M5150*1732,631,4esecuzione sinistracon impugnatura80020730,3028

343.65 €

1 4 giorni 406325381340121632M82069,578,1M6x12M6200*22,545,944,1esecuzione sinistracon impugnatura1200251070,7240

Supporto tecnico