Braccio tenditore per staffe girevoli (K0912) (K0912.04007516)

Braccio tenditore per staffe girevoli (K0912) K0912.04007516

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0912.04007516

Marca: KIPP

Prezzo: 88.85

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

A: 40 mm

B: 75 mm

C: 55 mm

D: 16 mm

E: 16 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0912.04007516

Codice componente
K0912.04007516
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
Compatibile con Peso
(kg)

88.85 €

1 4 giorni 4075551616M504366-...45400,3443

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da bonifica Denominazione Braccio Tenditore Versione 1 per staffa girevole
RoHS true

Si trova sulla pagina di Braccio tenditore per staffe girevoli (K0912), il codice articolo è il seguente: K0912.04007516.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0912.04007516.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0912.03006010
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
Compatibile con Peso
(kg)

81.48 €

1 4 giorni 3060451210M404366-...32320,1587

Supporto tecnico