Codice articolo del costruttore: K1165.214150160
Marca: KIPP
Prezzo: 102.51 €
Tempi di consegna: 4 giorni
B: 55 mm
B1: 41 mm
D=diametro: 17 mm
E: 12 mm
H1: 20 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1165.214150160
Codice componente
|
---|
K1165.214150160 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B (mm) | B1 (mm) | D=diametro (mm) | E (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Forza di serraggio (kN) | H Intervallo di serraggio | Larghezza cava | Vite/i di fissaggio | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.51 € | 1 | 4 giorni | 55 | 41 | 17 | 12 | 20 | 36 | 21 | 17 | 150 | 35 | 36 | 35 | 0-70 | 14 | M12X160 | 1,6100 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio da bonifica | Corpo con finitura superficiale | zincato | Forma | B |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Staffa di Bloccaggio | Versione 1 | regolabile | Versione 2 | con dado per cave a T |
RoHS | true |
Si trova sulla pagina di Staffa di bloccaggio regolabile, forma B (K1165), il codice articolo è il seguente: K1165.214150160.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1165.214150160.
Configura
Proprietà di base
Tipo
B(mm)
B1(mm)
D=diametro(mm)
E(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Forza di serraggio(kN)
H Intervallo di serraggio
Larghezza cava
Vite/i di fissaggio
Peso(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1165.212115125 |
K1165.212150160 |
K1165.214115125 |
K1165.216150160 |
K1165.216187200 |
K1165.218150160 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | B (mm) | B1 (mm) | D=diametro (mm) | E (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Forza di serraggio (kN) | H Intervallo di serraggio | Larghezza cava | Vite/i di fissaggio | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.94 € | 1 | 4 giorni | 44 | 30 | 13 | 11 | 18 | 27 | 17 | 12 | 115 | 25 | 30 | 30 | 0-55 | 12 | M12X125 | 0,6860 | ||
99.58 € | 1 | 4 giorni | 55 | 41 | 17 | 12 | 20 | 36 | 21 | 17 | 150 | 35 | 36 | 35 | 0-70 | 12 | M12X160 | 1,5910 | ||
86.40 € | 1 | 4 giorni | 44 | 30 | 13 | 11 | 18 | 27 | 17 | 12 | 115 | 25 | 30 | 30 | 0-55 | 14 | M12X125 | 0,8505 | ||
105.46 € | 1 | 4 giorni | 55 | 41 | 17 | 12 | 20 | 36 | 21 | 17 | 150 | 35 | 36 | 40 | 0-70 | 16 | M16X160 | 1,7980 | ||
143.50 € | 1 | 4 giorni | 62 | 30 | 21 | 14 | 30 | 42 | 27 | 20 | 187 | 44 | 44 | 55 | 0-80 | 16 | M16X200 | 2,7150 | ||
105.46 € | 1 | 4 giorni | 55 | 41 | 17 | 12 | 20 | 36 | 21 | 17 | 150 | 35 | 36 | 40 | 0-70 | 18 | M16X160 | 1,8180 |