Perni di fissaggio (K1232)

Perni di fissaggio (K1232)
· Serraggio parallelo rispetto alla tavola

· Sollevamento della superficie di appoggio del pezzo da lavorare

· Idoneo per lavorazioni senza bordi di interferenza

· Il disco intermedio evita danni alla tavola della macchina

· L'anello di serraggio impedisce che la superficie del pezzo venga intaccata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1232.050
K1232.100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
H
(mm)
Peso
(kg)

106.17 €

1 4 giorni 500,6932

113.53 €

1 4 giorni 1001,1490

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Corpo con finitura superficiale temprato e brunito Componente di finitura superficiale grezzo
Campo di serraggio(mm) 8-40 Denominazione Perno di Fissaggio RoHS true

Supporto tecnico