Ganascia per morsa intercambiabile in alto, forma C (K1490)

Ganascia per morsa intercambiabile in alto, forma C (K1490)
· Ampliamento del campo di serraggio dell'unità di staffaggio regolabile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1490.90416
K1490.91527
K1490.92638
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
H1
(mm)
H2
(mm)
H Intervallo di serraggio Peso
(kg)

122.75 €

1 4 giorni 24,53,54-160,0930

122.75 €

1 4 giorni 24,514,515-270,0890

144.24 €

1 4 giorni 35,525,526-380,1310

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da cementazione Forma C B(mm) 28
B1(mm) 15 L(mm) 29,5 L2(mm) 11,5
Denominazione Ganascia per Morsa Versione 1 ganascia intercambiabile superiore RoHS true

Supporto tecnico