Braccio tenditore per staffa girevole (K1813)

Braccio tenditore per staffa girevole (K1813)
· Compatibile con staffa girevole pneumatica, corpo di blocco K1812

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1813.12
K1813.16
K1813.50
K1813.2025
K1813.3240
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
D=diametro
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
L=lunghezza
(mm)
T
(mm)
Misura A1
(mm)
T1
(mm)
Peso
(kg)

19.48 €

1 4 giorni 2053,56M3x0,586,52941242,50,0116

19.48 €

1 4 giorni 2575,59M04x0,7136,53651652,50,0349

27.60 €

1 4 giorni 651712,521M10x1,52513881350104,50,3082

21.10 €

1 4 giorni 35108.514M06x116851720/25730,0679

22.72 €

1 4 giorni 451410,517M08x1,2522967932/40104,50,1860

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da bonifica Corpo con finitura superficiale anodizzato Colore principale nero
Denominazione Braccio Tenditore Versione 1 per staffa girevole PL Edelstahl false
RoHS true

Supporto tecnico