Codice articolo del costruttore: K1820.20
Marca: KIPP
Prezzo: 34.09 €
Tempi di consegna: 4 giorni
B=larghezza: 45 mm
B1: 32 mm
D=diametro: M35x1,5 mm
D1: 9 mm
D2: 5,5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1820.20
Codice componente
|
---|
K1820.20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B=larghezza (mm) | B1 (mm) | D=diametro (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H=altezza (mm) | H1 (mm) | Misura | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.09 € | 1 | 4 giorni | 45 | 32 | M35x1,5 | 9 | 5,5 | 9 | 6 | 20 | 0,0226 |
Loading...
Materiale principale | Alluminio | Denominazione | Flangia Filettata | PL Edelstahl | false |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | true |
Si trova sulla pagina di Flangia filettata alluminio (K1820), il codice articolo è il seguente: K1820.20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1820.20.
Configura
Proprietà di base
Tipo
B=larghezza(mm)
B1(mm)
D=diametro(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H=altezza(mm)
H1(mm)
Misura
Peso(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1820.12 |
K1820.16 |
K1820.25 |
K1820.32 |
K1820.40 |
K1820.50 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | B=larghezza (mm) | B1 (mm) | D=diametro (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H=altezza (mm) | H1 (mm) | Misura | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.09 € | 1 | 4 giorni | 35 | 24 | M25x1,5 | 8 | 4,5 | 8 | 5 | 12 | 0,0141 | ||
34.09 € | 1 | 4 giorni | 40 | 29 | M30x1,5 | 8 | 4,5 | 8 | 5 | 16 | 0,0175 | ||
35.71 € | 1 | 4 giorni | 50 | 37 | M40x1,5 | 9 | 5,5 | 9 | 6 | 25 | 0,0275 | ||
37.34 € | 1 | 4 giorni | 60 | 45 | M50x1,5 | 11 | 6,5 | 12 | 7 | 32 | 0,0476 | ||
38.95 € | 1 | 4 giorni | 65 | 50 | M55x1,5 | 11 | 6,5 | 12 | 7 | 40 | 0,0544 | ||
42.21 € | 1 | 4 giorni | 75 | 58 | M65x1,5 | 13 | 8,5 | 15 | 9 | 50 | 0,0808 |