Codice articolo del costruttore: K1857.12221
Marca: KIPP
Prezzo: 63.02 €
Tempi di consegna: 4 giorni
B: 12 mm
H: 6 mm
L: 22,5 mm
L1: 9 mm
R: 1,5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1857.12221
Codice componente
|
---|
K1857.12221 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | R (mm) | Corsa | per Diametro del pistone (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.02 € | 1 | 4 giorni | 12 | 6 | 22,5 | 9 | 1,5 | 2,45 | 12 | 0,0226 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | temprato | Forma | A |
---|---|---|---|---|---|
Forma-Tipo | Standard | Denominazione | Leva di Serraggio | Versione 1 | per morsa a leva rotante |
PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Si trova sulla pagina di Leva di serraggio per morsa a leva rotante, forma A, standard (K1857), il codice articolo è il seguente: K1857.12221.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1857.12221.
Configura
Proprietà di base
Tipo
B(mm)
H(mm)
L(mm)
L1(mm)
R(mm)
Corsa
per Diametro del pistone(mm)
Peso(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1857.12091 |
K1857.12131 |
K1857.12181 |
K1857.16121 |
K1857.16181 |
K1857.16241 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | B (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | R (mm) | Corsa | per Diametro del pistone (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.38 € | 1 | 4 giorni | 12 | 6 | 9 | 9 | 1,5 | 0,98 | 12 | 0,0157 | ||
52.33 € | 1 | 4 giorni | 12 | 6 | 13,5 | 9 | 1,5 | 1,12 | 12 | 0,0200 | ||
57.07 € | 1 | 4 giorni | 12 | 6 | 18 | 9 | 1,5 | 1,97 | 12 | 0,0250 | ||
47.56 € | 1 | 4 giorni | 16 | 8 | 12 | 12 | 2 | 0,78 | 16 | 0,0300 | ||
53.51 € | 1 | 4 giorni | 16 | 8 | 18 | 12 | 2 | 1,16 | 16 | 0,0400 | ||
59.46 € | 1 | 4 giorni | 16 | 8 | 24 | 12 | 2 | 1,6 | 16 | 0,0400 |