Codice articolo del costruttore: K1858.401104
Marca: KIPP
Prezzo: 564.65 €
Tempi di consegna: 4 giorni
B: 85 mm
B1: 62 mm
B2: 13,5 mm
D: 70 mm
D1: 70,5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1858.401104
Codice componente
|
---|
K1858.401104 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | G (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | Diametro del pistone (mm) | L6 (mm) | B3 (mm) | L8 (mm) | G1 | L7 (mm) | L9 (mm) | Forza di serraggio a 100 bar (kN) | C (gradi) | Forza di serraggio a 350 bar (kN) | Forza di serraggio a 200 bar (kN) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
564.65 € | 1 | 4 giorni | 85 | 62 | 13,5 | 70 | 70,5 | M10x22 | 191 | 65 | 67,7 | 20 | 25 | 100 | 78 | 36 | 32 | 66 | 31,5 | 40 | 82,5 | 62 | 10 | G1/4 | 40,5 | 78 | 9,5 | 65 | - | 19 | 4,3500 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | brunito | Forma | A |
---|---|---|---|---|---|
Forma-Tipo | a doppia azione | Denominazione | Staffa a Leva | Versione 1 | idraulico |
Tipo di attacco | raccordo filettato | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Si trova sulla pagina di Morsa a leva idraulica a doppio effetto, forma A, raccordo filettato (K1858), il codice articolo è il seguente: K1858.401104.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1858.401104.
Configura
Proprietà di base
Forza di serraggio a 350 bar(kN)
Tipo
B(mm)
B1(mm)
B2(mm)
D(mm)
D1(mm)
G(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
L5(mm)
Diametro del pistone(mm)
L6(mm)
B3(mm)
L8(mm)
G1
L7(mm)
L9(mm)
Forza di serraggio a 100 bar(kN)
C (gradi)
Forza di serraggio a 200 bar(kN)
Peso(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1858.161104 |
K1858.251104 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | G (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | Diametro del pistone (mm) | L6 (mm) | B3 (mm) | L8 (mm) | G1 | L7 (mm) | L9 (mm) | Forza di serraggio a 100 bar (kN) | C (gradi) | Forza di serraggio a 350 bar (kN) | Forza di serraggio a 200 bar (kN) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
389.85 € | 1 | 4 giorni | 61 | 38 | 7 | 38 | 38,5 | M6x12 | 117 | 41,5 | 37,5 | 10,5 | 22,5 | 52 | 38 | 15 | 18 | 28 | 19 | 16 | 49 | 38 | 7,5 | G1/8 | 35 | 38 | 1,5 | 69 | 5,2 | - | 0,8500 | ||
522.10 € | 1 | 4 giorni | 80 | 56 | 8 | 50 | 50,5 | M8x22 | 156 | 50 | 54 | 19 | 22 | 72 | 56 | 24 | 25 | 44 | 24 | 25 | 63,5 | 56 | 10 | G1/4 | 44 | 56 | 3,9 | 65 | 13,8 | - | 2,2400 |