Morsa girevole idraulica compatta, azione doppia / singola con ritorno a molla, forma A, flangia in alto (K1862) (Codici componente - Download CAD)

Morsa girevole idraulica compatta, azione doppia / singola con ritorno a molla, forma A, flangia in alto (K1862)
· Struttura compatta

· Numerose varianti

· Accesso al pezzo senza collisioni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1862.14062104190100
K1862.14062104190200
K1862.14062204190100
K1862.14062204190200
K1862.14081104190100
K1862.14081104190200
K1862.14081204190100
K1862.14081204190200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forma-Tipo B1
(mm)
B2
(mm)
B4
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H5
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
H6
(mm)
H7
(mm)
Tipo di attacco Corsa Direzione di rotazione H10
(mm)
L6
(mm)
B3
(mm)
Peso
(kg)

438.15 €

1 4 giorni ad azione singola22----114022,516x45°---610raccordo filettato6a destra---0,3800

438.15 €

1 4 giorni ad azione singola22----114022,516x45°---610raccordo filettato6a sinistra---0,3800

405.95 €

1 4 giorni ad azione singola-288,5105,56,55032-2422-610raccordo flangiato con O-ring6a destra8,52,570,3800

405.95 €

1 4 giorni ad azione singola-288,5105,56,55032-2422-610raccordo flangiato con O-ring6a sinistra8,52,570,3800

441.60 €

1 4 giorni a doppia azione22----114022,516x45°---88raccordo filettato8a destra---0,4000

441.60 €

1 4 giorni a doppia azione22----114022,516x45°---88raccordo filettato8a sinistra---0,4000

441.60 €

1 4 giorni a doppia azione-288,5105,56,55032-2422-88raccordo flangiato con O-ring8a destra8,52,570,4000

441.60 €

1 4 giorni a doppia azione-288,5105,56,55032-24223288raccordo flangiato con O-ring8a sinistra8,52,570,4000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Corpo con finitura superficiale brunito Forma A
B(mm) 40 D(mm) 10 G(mm) M27x1,5
H(mm) 110 H1(mm) 103 H2(mm) 91
H3(mm) 73 H4(mm) 51 Denominazione Staffa Girevole
Versione 1 compatto Versione 2 idraulico H8(mm) 12
H9(mm) 11,5 Diametro del pistone(mm) 14 Flusso di volume massimo(cm³/s) 2,5
Fabbisogno di olio / Corsa(cm³) 1,2 PL Edelstahl false RoHS true

Supporto tecnico