Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1862.14062105190100 |
K1862.14062105190200 |
K1862.14062205190100 |
K1862.14062205190200 |
K1862.14081105190100 |
K1862.14081105190200 |
K1862.14081205190100 |
K1862.14081205190200 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forma-Tipo | B4 (mm) | H6 (mm) | H7 (mm) | Tipo di attacco | Corsa | Direzione di rotazione | B3 (mm) | L8 (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
420.90 € | 1 | 4 giorni | ad azione singola | - | 6 | 10 | raccordo filettato | 6 | a destra | - | - | 0,4900 | ||
420.90 € | 1 | 4 giorni | ad azione singola | - | 6 | 10 | raccordo filettato | 6 | a sinistra | - | - | 0,4900 | ||
420.90 € | 1 | 4 giorni | ad azione singola | 16 | 6 | 10 | raccordo flangiato con O-ring | 6 | a destra | 16 | - | 0,4900 | ||
420.90 € | 1 | 4 giorni | ad azione singola | 16 | 6 | 10 | raccordo flangiato con O-ring | 6 | a sinistra | 16 | - | 0,4900 | ||
425.50 € | 1 | 4 giorni | a doppia azione | - | 8 | 8 | raccordo filettato | 8 | a destra | - | - | 0,5100 | ||
425.50 € | 1 | 4 giorni | a doppia azione | - | 8 | 8 | raccordo filettato | 8 | a sinistra | - | - | 0,5100 | ||
425.50 € | 1 | 4 giorni | a doppia azione | 16 | 8 | 8 | raccordo flangiato con O-ring | 8 | a destra | 16 | 58 | 0,5100 | ||
425.50 € | 1 | 4 giorni | a doppia azione | 16 | 8 | 8 | raccordo flangiato con O-ring | 8 | a sinistra | 16 | 58 | 0,5100 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | brunito | Forma | B |
---|---|---|---|---|---|
B(mm) | 35 | B2(mm) | 22 | D(mm) | 10 |
G(mm) | M27x1,5 | H(mm) | 110 | H1(mm) | 103 |
H2(mm) | 91 | H3(mm) | 70 | H5(mm) | 11 |
L(mm) | 50 | L3(mm) | 35 | Denominazione | Staffa Girevole |
Versione 1 | compatto | Versione 2 | idraulico | H8(mm) | 12 |
H9(mm) | 11,5 | Diametro del pistone(mm) | 14 | Flusso di volume massimo(cm³/s) | 2,5 |
Fabbisogno di olio / Corsa(cm³) | 1,2 | H10(mm) | 7 | H11(mm) | 22 |
PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
Forma-Tipo
B4(mm)
H6(mm)
H7(mm)
Tipo di attacco
Corsa
Direzione di rotazione
B3(mm)
L8(mm)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali