Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1865.25502 |
K1865.40752 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | G (mm) | H (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | R (mm) | R1 (mm) | per Diametro del pistone (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.43 € | 1 | 4 giorni | 20 | 16 | 9 | M10 | 16 | 10 | 64 | 75 | 50 | 16 | 16 | 9 | 25 | 0,2000 | ||
53.51 € | 1 | 4 giorni | 32 | 25 | 15 | M16 | 23 | 15 | 79 | 115 | 75 | 25 | 25 | 15 | 40 | 0,7000 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | brunito | Forma | A |
---|---|---|---|---|---|
Forma-Tipo | Filettatura con vite di pressione | Denominazione | Braccio Tenditore | Versione 1 | per staffa girevole |
Versione 2 | idraulico | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
G(mm)
H(mm)
H4(mm)
H5(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
R(mm)
R1(mm)
per Diametro del pistone(mm)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali