Codice articolo del costruttore: K1950.06010
Marca: KIPP
Prezzo: 78.43 €
Tempi di consegna: 4 giorni
A: 28 mm
B: 50 mm
D: 6,2 mm
E: 10,5 mm
E1: 2,5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1950.06010
Codice componente
|
---|
K1950.06010 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A (mm) | B (mm) | D (mm) | E (mm) | E1 (mm) | H=altezza (mm) | L=lunghezza (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | Forza di serraggio (kN) | L1=Larghezza (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.43 € | 1 | 4 giorni | 28 | 50 | 6,2 | 10,5 | 2,5 | 21,5 | 85 | 6 | 12,5 | 4 | 4,82 | 20 | 0,0912 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio da bonifica | Denominazione | Staffa di Bloccaggio | Versione 1 | a gomito |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | true |
Si trova sulla pagina di Staffe a gomito acciaio (K1950), il codice articolo è il seguente: K1950.06010.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1950.06010.
Configura
Proprietà di base
Tipo
A(mm)
B(mm)
D(mm)
E(mm)
E1(mm)
H=altezza(mm)
L=lunghezza(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
Forza di serraggio(kN)
L1=Larghezza(mm)
Peso(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1950.06005 |
K1950.08005 |
K1950.08010 |
K1950.10005 |
K1950.10010 |
K1950.12005 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | A (mm) | B (mm) | D (mm) | E (mm) | E1 (mm) | H=altezza (mm) | L=lunghezza (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | Forza di serraggio (kN) | L1=Larghezza (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.19 € | 1 | 4 giorni | 28 | 32 | 6,2 | 7,5 | 2,5 | 18,5 | 67 | 6 | 12,5 | 4 | 4,82 | 20 | 0,0593 | ||
23.20 € | 1 | 4 giorni | 28 | 32 | 8,2 | 7,5 | 2,5 | 18,5 | 67 | 6 | 12,5 | 4 | 8,77 | 20 | 0,0528 | ||
81.58 € | 1 | 4 giorni | 28 | 50 | 8,2 | 10,5 | 2,5 | 21,5 | 85 | 6 | 12,5 | 4 | 8,77 | 20 | 0,0810 | ||
17.08 € | 1 | 4 giorni | 45 | 50 | 10,2 | 12 | 4 | 30 | 105 | 10 | 20 | 6 | 13,9 | 30 | 0,2287 | ||
32.45 € | 1 | 4 giorni | 45 | 80 | 10,2 | 17 | 4 | 35 | 135 | 10 | 20 | 6 | 13,9 | 30 | 0,3767 | ||
25.01 € | 1 | 4 giorni | 45 | 50 | 12,2 | 12 | 4 | 30 | 105 | 10 | 20 | 6 | 20,2 | 30 | 0,2126 |