Morsa girevole heavy, corsa di serraggio ampliata, automatizzabili, forma A, con braccio di serraggio (K2053)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K2053.0061
K2053.1061
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Versione 1

595.70 €

1 4 giorni con rotazione sinistrorsa

595.70 €

1 4 giorni con rotazione destrorsa

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da bonifica Corpo con finitura superficiale brunito Colore principale nero
Forma A Forma-Tipo con braccio di spinta B=larghezza(mm) 90
B1(mm) 70 B2(mm) 22 D=diametro(mm) 11
D1=filettatura M12 D2(mm) 26 H=altezza(mm) 105
H1(mm) 164 H2(mm) 31 H3(mm) 15
H4(mm) 30 H5(mm) 29 L=lunghezza(mm) 50
L1(mm) 66 L2(mm) 55 L3(mm) 50
SW=larghezza chiave(mm) 19 Forza di serraggio(kN) 6 Denominazione Staffa Girevole
Versione 2 corsa di serraggio ampliata Coppia di serraggio max.(Nm) 28 S1(mm) 31
S2(mm) 10 H6(mm) 10 Peso(kg) 2,0000
PL Edelstahl false RoHS true

Supporto tecnico