Morse girevoli heavy, automatizzabili, forma B, senza braccio di serraggio (K2054)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K2054.1060

Codice componente
K2054.1060
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

496.80 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da bonifica Corpo con finitura superficiale brunito Colore principale nero
Forma B Forma-Tipo senza braccio di spinta B=larghezza(mm) 90
B1(mm) 70 D=diametro(mm) 11 H=altezza(mm) 80
H1(mm) 139 H2(mm) 11 H3(mm) 15
H4(mm) 30 H5(mm) 29 L3(mm) 50
SW=larghezza chiave(mm) 19 Denominazione Staffa Girevole Versione 1 con rotazione destrorsa
S1(mm) 11 S2(mm) 10 Peso(kg) 1,2000
PL Edelstahl false RoHS true

Si trova sulla pagina di Morse girevoli heavy, automatizzabili, forma B, senza braccio di serraggio (K2054), il codice articolo è il seguente: K2054.1060.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K2054.1060.

Supporto tecnico