Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K2054.1061
Materiale principale | Acciaio da bonifica | Corpo con finitura superficiale | brunito | Colore principale | nero |
---|---|---|---|---|---|
Forma | A | Forma-Tipo | con braccio di spinta | B=larghezza(mm) | 90 |
B1(mm) | 70 | B2(mm) | 22 | D=diametro(mm) | 11 |
D1=filettatura | M12 | H=altezza(mm) | 80 | H1(mm) | 139 |
H2(mm) | 11 | H3(mm) | 15 | H4(mm) | 30 |
H5(mm) | 29 | L=lunghezza(mm) | 50 | L1(mm) | 66 |
L2(mm) | 55 | L3(mm) | 50 | SW=larghezza chiave(mm) | 19 |
Forza di serraggio(kN) | 6 | Denominazione | Staffa Girevole | Versione 1 | con rotazione destrorsa |
Coppia di serraggio max.(Nm) | 28 | S1(mm) | 11 | S2(mm) | 10 |
Peso(kg) | 1,6000 | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Si trova sulla pagina di Morse girevoli heavy, automatizzabili, forma A, con braccio di serraggio (K2054), il codice articolo è il seguente: K2054.1061.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K2054.1061.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali