Vite di serraggio con anello di serraggio per supporto di staffaggio flessibile, forma A (K2069)

Vite di serraggio con anello di serraggio per supporto di staffaggio flessibile, forma A (K2069)
· L'anello di serraggio in ottone impedisce la formazione di segni sul pezzo in lavorazione

· La struttura spianata consente una facile rimozione del pezzo da lavorare

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K2069.1

Codice componente
K2069.1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

38.00 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Materiale dei componenti Ottone Forma A
Forma-Tipo Standard Denominazione Vite di Serraggio Peso(kg) 0,0660
PL Edelstahl false RoHS true

Supporto tecnico