Vite di serraggio con anello di serraggio per supporto di staffaggio flessibile, forma A (K2070)

Vite di serraggio con anello di serraggio per supporto di staffaggio flessibile, forma A (K2070)
· L'anello di serraggio in ottone impedisce la formazione di segni sul pezzo in lavorazione

· La struttura spianata consente una facile rimozione del pezzo da lavorare

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K2070.1

Codice componente
K2070.1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

17.78 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Ottone Forma A Forma-Tipo Standard
Denominazione Anello di Serraggio Peso(kg) 0,0220 PL Edelstahl false
RoHS true

Si trova sulla pagina di Vite di serraggio con anello di serraggio per supporto di staffaggio flessibile, forma A (K2070), il codice articolo è il seguente: K2070.1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K2070.1.

Supporto tecnico