Teste articolate con cuscinetti a sfera filettatura esterna, DIN ISO 12240-4 (27625) (Codici componente)

Teste articolate con cuscinetti a sfera filettatura esterna, DIN ISO 12240-4 (27625)
· Per la trasmissione di sequenze di movimenti

· Cuscinetto a sfera temprato e lubrificato a lungo termine

· Gioco del cuscinetto 15 - 40 µm

· Rondella di copertura per la guarnizione

· Modello: filettatura destrorsa o sinistrorsa

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27625-06
27625-08
27625-061
27625-081
27625-10
27625-12
27625-16
27625-20
27625-22
27625-101
27625-121
27625-161
27625-201
27625-221
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura M Coefficiente di carico statico
(N)
Coefficiente di carico dinamico
(kN)
α
(deg)
Versione 2 A
(mm)
B
(mm)
D=foro di fissaggio
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
K
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
L1
(mm)
Coefficiente di carico statico
(N)
Coefficiente di carico dinamico
(N)
Rev. Limite n massimo
(rpm)

47.93 €

1 4 giorni [m6] M66502.758Filettatura a destra3620696.759221265027501350

53.61 €

1 4 giorni [M8] M8100048.5Filettatura a destra4224812910.52515100040001300

47.93 €

1 4 giorni [m6] M66502.758Filettatura a sinistra3620696.759221265027501350

53.61 €

1 4 giorni [M8] M8100048.5Filettatura a sinistra4224812910.52515100040001300

61.55 €

1 4 giorni [M10] M1014504.458Filettatura a destra4828101410.5122915145044501225

71.97 €

1 4 giorni [M12] M1218004.957.5Filettatura a destra543212161214.53319180049501125

92.93 €

1 4 giorni [M16] M1623506.258Filettatura a destra664216211519402223506250975

118.06 €

1 4 giorni [M20] M20x1.534507.97Filettatura a destra785020251824.5472834507900825

132.51 €

1 4 giorni [M22] M22x1.539809.38Filettatura a destra845422282026512639809300725

61.55 €

1 4 giorni [M10] M1014504.458Filettatura a sinistra4828101410.5122915145044501225

71.97 €

1 4 giorni [M12] M1218004.957.5Filettatura a sinistra543212161214.53319180049501125

92.93 €

1 4 giorni [M16] M1623506.258Filettatura a sinistra664216211519402223506250975

118.06 €

1 4 giorni [M20] M20x1.534507.97Filettatura a sinistra785020251824.5472834507900825

132.51 €

1 4 giorni [M22] M22x1.539809.38Filettatura a sinistra845422282026512639809300725

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Cuscinetti teste a snodo Con cuscinetto testa a snodo Standard Materiale corpo principale Acciaio
Corpo con finitura superficiale Galvanizzato

Supporto tecnico