Staffe piatte simile a DIN 6314, acciaio e alluminio (04080)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04080-06
04080-08
04080-10
04080-12
04080-14
04080-16
04080-18
04080-20
04080-24
04080-30
04080-201
04080-206
04080-208
04080-210
04080-212
04080-214
04080-216
04080-218
04080-220
04080-2201
04080-224
04080-2241
04080-230
04080-2301
04080-241
04080-301
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Materiale principale A=altezza
(mm)
B1
(mm)
B2=larghezza
(mm)
B3
(mm)
E1
(mm)
E2
(mm)
F
(kN)
per vite L=lunghezza
(mm)

7.85 €

1 4 giorni AcciaioAcciaio ad alto tenore di carbonio10720813.5134.82M650

9.80 €

1 4 giorni AcciaioAcciaio ad alto tenore di carbonio129251014.5138.77M860

10.82 €

1 4 giorni AcciaioAcciaio ad alto tenore di carbonio1511301220.51913.9M1080

13.26 €

1 4 giorni AcciaioAcciaio ad alto tenore di carbonio20144014282620.2M12/M14100

15.25 €

1 4 giorni AcciaioAcciaio ad alto tenore di carbonio20144014283620.2M12/M14125

18.53 €

1 4 giorni AcciaioAcciaio ad alto tenore di carbonio25185018352737.8M16/M18125

24.48 €

1 4 giorni AcciaioAcciaio ad alto tenore di carbonio25185018354737.8M16/M18160

34.97 €

1 4 giorni AcciaioAcciaio ad alto tenore di carbonio30226022413858.8M20/M22160

50.26 €

1 4 giorni AcciaioAcciaio ad alto tenore di carbonio30267026485484.7M24200

110.10 €

1 4 giorni AcciaioAcciaio ad alto tenore di carbonio403480346266135M30/M32250

43.55 €

1 4 giorni AcciaioAcciaio ad alto tenore di carbonio30226022415858.8M20/M22200

33.52 €

1 4 giorni -Alluminio10720813.5134.82M650

34.51 €

1 4 giorni -Alluminio129251014.5138.77M860

34.09 €

1 4 giorni -Alluminio1511301220.51913.9M1080

39.44 €

1 4 giorni -Alluminio20144014282620.2M12/M14100

49.28 €

1 4 giorni -Alluminio20144014283620.2M12/M14125

59.15 €

1 4 giorni -Alluminio25185018352737.8M16/M18125

66.53 €

1 4 giorni -Alluminio25185018354737.8M16/M18160

61.40 €

1 4 giorni -Alluminio30226022413858.8M20/M22160

81.12 €

1 4 giorni -Alluminio30226022415858.8M20/M22200

97.04 €

1 4 giorni -Alluminio30267026485484.7M24200

98.78 €

1 4 giorni -Alluminio35267026487984.7M24250

160.15 €

1 4 giorni -Alluminio403480346266135M30/M32250

197.16 €

1 4 giorni -Alluminio503480346296135M30/M32315

72.60 €

1 4 giorni AcciaioAcciaio ad alto tenore di carbonio35267026487984.7M24250

140.26 €

1 4 giorni AcciaioAcciaio ad alto tenore di carbonio503480346296135M30/M32315

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Corpo principale

Supporto tecnico